Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 425.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 425
Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
Katalognummer |
300247
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produktgewicht |
0.992 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Zertifikat(e) |
ISO3723
ISO3968 ISO16889 ISO2942 ISO2941 ISO3724 ISO2943 |
Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
Modellcode |
01.E425.10VG.16.S.P.-
|
Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
425
|
Abscheiderate |
10,0 µm
|
Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|