Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 330.10VG.16.E.V.VA, 10VG, Glasfaservlies (VG), 232 psi (16 bar), Größe: 330
Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
Katalognummer |
307328
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produktgewicht |
0.71 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
Modellcode |
01.E330.10VG.16.E.V.VA
|
Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Dichtungsmat. |
Dichtungen aus Viton
|
Nenngröße |
330
|
Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|