Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

312403
Modellcode: 01.E950.3VG.10.E.V.-

Eaton 01.E Rücklauffilterelemente, 01.E 950.3VG.10.E.V.-, 3VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 950

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
312403
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Rücklauffilterglied
Modellcode
01.E950.3VG.10.E.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
950
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.