Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

315390
Modellcode: 01.E90.3VG.30.E.P.VA

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 90.3VG.30.E.P.VA, 3VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
315390
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E90.3VG.30.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
90
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.