Dokument herunterladen () von 20

3S850D

Eaton 3S Gen2 USV DIN, 850 VA, 510 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) nur Schuko-Überspannung, USB-Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower

Listenpreis EUR185

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 3S Gen2 USV
Katalognummer
3S850D
UPC
743172101778
Produkt Länge/Tiefe
83.5 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EAC
IEC/EN 62040-2
CE
IEC/EN 62040-1
Produkttyp
USV

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • USB-Kabel
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/weiß
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Phase (Eingang)
1
Überspannungsschutz
Ja

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
1
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nr.

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
LEDs
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Erweiterungssteckplätze
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB

Electrical input

Eingangsanschluss
Sonstige
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangskabellänge
1,5 m
Eingangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz

Electrical output

Steckdosen
(4) Schuko, (4) Schuko- Nur Überspannungsschutz
Spannung
230 V
Leistung
510W
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
0
Einspeisungstyp
1
Topologie
Offline
VA Wert
850 VA

Environmental

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % ohne Betauung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.