Dokument herunterladen () von 20

5SC2200IRT

Eaton 5SC USV, 2200 VA, 1980 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19,Baugruppenträger/Tower, 2 HE

Listenpreis EUR1,571

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5SC USV
Katalognummer
5SC2200IRT
UPC
743172088345
Produkt Länge/Tiefe
522 mm
Produkthöhe
86.2 mm
Produktbreite
441 mm
Produktgewicht
26.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Produkttyp
USV

Additional specifications

Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Gehäuse
Schwarz
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • Rackmount-Kit
  • Kabelverriegelung
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1

Battery

Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
4
Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Batterieleistung
12 V/9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
No

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
LCD-Anzeige
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges

Electrical input

Eingangsanschluss
C20
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50 bis 60 Hz
Eingangskabellänge
1,8 m
Eingangsspannungsbereich
184-276 V
Eingangsfrequenzbereich
45–55 Hz (50-Hz-System), 55–65 Hz (60-Hz-System)

Electrical output

Steckdosen
(8) C13, (1) C19
Spannung
230 V
Leistung
1980 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6%/-10%)
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Topologie
Line-Interaktiv
VA Wert
2200 VA

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0 bis 90 % nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.