Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63/100LSC

Eaton Bussmann Series Niederspannung verriegelbarer Sicherheitsträger nach britischem Standard, 100A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör

Listenpreis EUR29.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63/100LSC
EAN
5027590484800
UPC
051712673778
Produkt Länge/Tiefe
151.99 mm
Produkthöhe
94.99 mm
Produktbreite
57.98 mm
Produktgewicht
915.08 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Verriegelbarer Sicherheitsträger
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Baugröße
Sonstiges
Menge
5
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
CM63 Camaster-Sicherungshalter
CM100 Camaster-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.