Eaton 9E USV, 6000 VA, 4800 W, Eingang: Festverdrahtet, Ausgangswert: Festverdrahtet, Tower
Produktname |
Eaton 9E USV
|
Katalognummer |
9E6KI
|
UPC |
743172067661
|
Produkt Länge/Tiefe |
61.29 cm
|
Produkthöhe |
70.85 cm
|
Produktbreite |
26.24 cm
|
Produktgewicht |
68 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Produkttyp |
USV
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik |
|
Batteriewechsel |
Austauschbare Batterien
|
Anzahl Batterien |
15
|
Akkumanagement |
|
Batterieleistung |
12 V/9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
4800 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,8
|
Ausgangsspannungsbereich |
220/230/240 V +/- 2%
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Online/Double-Wandler
|
VA Wert |
6000 VA
|
Eingangsanschluss |
Verdrahtete/feste Verbindung
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
Eingangsspannungsbereich |
176-276 V (110-276 V mit Derating)
|
Eingangsfrequenzbereich |
45-66Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
Benutzeroberfläche |
LCD-Anzeige
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 55 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
91
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
Phase (Eingang) |
1
|
Hot-Swap Strom |
Nein
|