Eaton 9E erweitertes Batteriemodul (EBM), 180 V
| Produktname |
Eaton 9E Batterieerweiterungsmodul (EBM)
|
| Katalognummer |
9EEBM180
|
| UPC |
743172067739
|
| Produkt Länge/Tiefe |
26.24 cm
|
| Produkthöhe |
70.85 cm
|
| Produktbreite |
57.94 cm
|
| Produktgewicht |
105.49 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Produkttyp |
Batterieerweiterungsmodul (EBM)
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Zubehörtyp |
Batterie/Akku
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Anzahl Batterien |
30
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|