Eaton 9PX Gen2 USV HotSwap Netpack, 11000 VA, 10000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (4) C39, festverdrahtet, Rack/Tower, 4 HE, Gigabit Netzwerkkarte enthalten, Rackmontage-Kit enthalten, Wartungsbypass enthalten
Produktname |
Eaton 9PX Gen2 UPS
|
Katalognummer |
9PX11KIRTNBPG2
|
EAN |
3553340710629
|
Produkt Länge/Tiefe |
725 mm
|
Produkthöhe |
174 mm
|
Produktbreite |
440 mm
|
Produktgewicht |
83.4 kg
|
Einhaltung(en) |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM |
Produkttyp |
USV
|
Modellcode |
Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik |
|
Anzahl Batterien |
20
|
Akkumanagement |
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
Steckdosen |
(8) C13, (8) C39, festverdrahtet
|
Spannung |
230 V
|
VA Wert |
11 kVA
|
Leistung |
11 kW
|
Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Online/Double-Wandler
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
Eingangsspannungsbereich |
176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
|
Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Ja
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Zwei Steckplätze, Netzwerkkarte enthalten
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Brightlayer Software Suite
|
Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 37 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|
Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
Verpackungsinhalt |
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz/Silber
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
97
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Hot-Swap Strom |
Ja
|