Dokument herunterladen () von 20

9PX5KIRTNG2
Modellcode: Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Eaton 9PX USV Netpack, 5000 VA, 5000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (6) C13, (6) C39, festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten, Rackmontage-Kit enthalten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Gen2 UPS
Katalognummer
9PX5KIRTNG2
EAN
3553340710551
Produkt Länge/Tiefe
684 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
440 mm
Produktgewicht
43.1 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR-zertifiziert
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Produkttyp
USV
Modellcode
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Additional specifications

Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Verpackungsinhalt
  • USV
  • (2) Kabelverschraubungen
  • (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m)
  • USB-Kabel (1,8 m)
  • Netzwerkmanagementkarte
  • Standfüße für Tower-Verwendung
  • Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV
  • Sicherheitshinweise
  • Quickstart Guide
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Wirkungsgrad bei Höchstlast
96,7
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Hot-Swap Strom
Nein

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Anzahl Batterien
15
Akkumanagement
  • ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V / 5 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Ja
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • Serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
  • Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung
  • Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge)
  • Netzwerkkarte
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
Softwarekompatibilität
Eaton Brightlayer Software Suite
Schnittstellentyp
Sonstige

Electrical input

Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40 bis 70 Hz

Electrical output

Steckdosen
(6) C13, (6) C39, festverdrahtet
Spannung
230 V
VA Wert
5000 VA
Leistung
5000 W
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.