Dokument herunterladen () von 20

EP-400930
Modellcode: P3-80/EA/SVB-SW/2HI11

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, 80 A, Einbau, 3-polig, Form EA/SVB, schwarz, Türkupplungsdrehantrieb, HI11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
EP-400930
EAN
4015082962890
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.506 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CSA
IEC/EN 60204
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-80/EA/SVB-SW/2HI11

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.