Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, 80 A, Zwischenbau, 3-polig, Form X, sonstige, sonstige
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
|
Katalognummer |
EP-400973
|
EAN |
4015082963286
|
Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
Produkthöhe |
84 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.29 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 60947-4-1
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV CSA IEC/EN 60947-3 UL File No.: E36332 CE UL IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P3-80/XM
|