Dokument herunterladen () von 20

EP-400984
Modellcode: P3-80/I5/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, 80 A, Aufbau, 3-polig, Form I5/SVB, rot, Türkupplungsdrehantrieb, HI11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
EP-400984
EAN
4015082963538
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.54 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
VDE
EN 60947-3
IEC 60947
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-80/I5/SVB/HI11

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.