Dokument herunterladen () von 20

EP-400995
Modellcode: P3-80/I5-SI/HI11-SW

Eaton Moeller® series P3 Isolierstoffgehäuse, 80 A, Aufbau, 3-polig, Form I5-SI, schwarz, Türkupplungsdrehantrieb, HI11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
EP-400995
EAN
4015082963743
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
P3-80/I5-SI/HI11-SW

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.