Eaton Bussmann Series, FWP superflinke Sicherung, 700 Vac, 700 Vdc (UL), 20A, 200 kAIC bei 300 V DC, 50 kAIC bei 300 V DC, Mit Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, Klasse aR, weiß, Keramik
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWP-20A22FI
|
| EAN |
5027590500326
|
| UPC |
051712510752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
61.7 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
330
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Ausstattung: |
Schlagmelder
|
| Menge |
10
|
| Zubehör |
JM70100 Sicherungssockel
|