Eaton Bussmann series Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung, 125 A, 690 V, einpolig, DIN-Schiene 2 x M4 Schalttafelschrauben, CH22, 22 x 58 mm
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
CH221DU
|
| EAN |
5027590497039
|
| UPC |
051712685375
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
155.333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
| Modellcode |
1P 22x58 Fuse Holder
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
|
| Nennspannung bei DC |
1000 V DC (IEC)
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
| Optische Defektanzeige |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbautiefe |
51.5 mm
|
| Abschließbar |
Ja
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Sicherungstyp |
C22G
C22M |
| Zubehör |
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör, CH22-SPS Mikroschalter zur Verwendung mit CH223D(I)U
|