Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 2 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C22M2
|
| EAN |
5027590495738
|
| UPC |
051712667401
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
22.2 mm
|
| Produktbreite |
22.2 mm
|
| Produktgewicht |
51 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC
|
| Geeignet für |
CH22 Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
aM (Schaltgeräteschutz)
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
AC
|