Eaton Bussmann Serie Modularer Sicherungshalte 3-polig + 1 Neutralpol r, ausgelegt für 690 V AC/1000 V DC. (IEC), 700 V AC (UL) , 125 A (IEC), 100 A (UL), ausgestattet mit einem Mikroschalter, geeignet für 22 x 58 mm Zylindrische Sicherungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
CH223DNMSU-F
|
| EAN |
5027590497138
|
| UPC |
051712685436
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
532 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC
UL IEC 60269-2 EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
|
| Nennspannung bei DC |
1000 V DC (IEC)
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
| Optische Defektanzeige |
Ja
|
| Ausstattung: |
Mikroschalter
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbautiefe |
51.5 mm
|
| Abschließbar |
Ja
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
8
|
| Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Sicherungstyp |
C22G
C22M |
| Zubehör |
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör
|