Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 25 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C22M25
|
EAN |
5027590495776
|
UPC |
051712754774
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
22.2 mm
|
Produktbreite |
22.2 mm
|
Produktgewicht |
55 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse aM
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CH22 Kapseltrenner
|