Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, C22M und C22G Sicherungen, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
CH223DU
|
| EAN |
5027590497152
|
| UPC |
051712685450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
291 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
| Modellcode |
3P 22x58 Fuse Holder
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
|
| Nennspannung bei DC |
1000 V DC (IEC)
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
| Optische Defektanzeige |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbautiefe |
51.5 mm
|
| Abschließbar |
Ja
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Sicherungstyp |
C22G
C22M |
| Zubehör |
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör, CH22-TPS Mikroschalter zur Verwendung mit CH223D(I)U
|