Dokument herunterladen () von 20

C22M10

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 10 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis €4.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22M10
EAN
5027590495615
UPC
051712667449
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22.2 mm
Produktbreite
22.2 mm
Produktgewicht
51.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren