Dokument herunterladen () von 20

CH224DU
Modellcode: 4P 22x58 Fuse Holder

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL, C22M und C22G Sicherungen, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20

Listenpreis EUR161.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH224DU
EAN
5027590497190
UPC
051712685047
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
123 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
632 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Produkttyp
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
Modellcode
4P 22x58 Fuse Holder

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
1000 V DC (IEC)

Product specifications

Polzahl
4-polig
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Optische Defektanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Einbautiefe
51.5 mm
Abschließbar
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
8
Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Compatible fuse

Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Sicherungstyp
C22G
C22M

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör

Produktspezifikation exportieren