Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 80 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C22G80
|
EAN |
5027590495561
|
UPC |
051712754507
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
22.2 mm
|
Produktbreite |
22.2 mm
|
Produktgewicht |
55 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse C, gL/gG
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CH22 Kapseltrenner
|