Eaton Bussmann Serie zylindrischer Niederspannungs-Sicherungshalter, 125 A, 690 V, dreipolig + N, DIN-Schiene, 2 x M4 Befestigungsschrauben, CH22, 22 x 58 mm
Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
CH223DNU
|
EAN |
5027590497145
|
UPC |
051712685443
|
Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
Produkthöhe |
123 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
532 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
Modellcode |
3P+N 22x58 Fuse Holder
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Polzahl |
3-polig + N
|
Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
Optische Defektanzeige |
Nein
|
Schutzart |
IP20
|
Einbautiefe |
51.5 mm
|
Abschließbar |
Ja
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
8
|
Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|