Dokument herunterladen () von 20

C22G25S

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 25 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis €12.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22G25S
EAN
5027590495394
UPC
051712668477
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
55.9 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse C, gL/gG
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren