Dokument herunterladen () von 20

C22M20
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 20A AM 690V AC

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 20 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis €4.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22M20
EAN
5027590495752
UPC
051712754767
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22.2 mm
Produktbreite
22.2 mm
Produktgewicht
54.1 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 20A AM 690V AC

Electrical data

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren