Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 690V, 80A, 200 kAIC, Mit Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWP-80G22FI
|
| EAN |
5027590501163
|
| UPC |
051712689786
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
53.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
5448
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
22 x 58 mm
|
| Ausstattung: |
Schlagmelder
|
| Zubehör |
CH22 Kapseltrenner
|