Dokument herunterladen () von 20

FWP-25A22FI

Eaton Bussmann Serie FWP superflinke Sicherung, 700 Vac (IEC), 700 Vdc (UL), 25A, 200 kAIC bei 300 Vdc, 50 kAIC bei 300 Vdc, Mit Anzeige, superflinke Sicherung, Aderendhülse X Aderendhülse, Klasse aR, Weiß, Keramik

Listenpreis EUR30.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-25A22FI
EAN
5027590500494
UPC
051712510776
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
61.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
700 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
530

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Ausstattung:
Schlagmelder
Menge
10

Compatible microswitch

Zubehör
JM70100 Sicherungssockel

Produktspezifikation exportieren