Dokument herunterladen () von 20

FWP-40G22FI

Eaton Bussmann series superflinke zylindrische Sicherung, 690 V, 40 A, 200 kAIC, 22 x 58 mm, mit Anzeige, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, with Striker

Listenpreis EUR35.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-40G22FI
EAN
5027590500807
UPC
051712689755
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
52.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
899

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Ausstattung:
Schlagmelder

Compatible microswitch

Zubehör
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren