Dokument herunterladen () von 20

FWP-6A14F
Modellcode: 6A 700V AC FERRULE FUSE 14x51mm

Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 700 V AC (UL), 700 V DC (UL), 690 V AC (IEC), 6 A, 200 kAIC bei 700 V AC, 50 kAIC bei 700 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, Klasse aR, weiß, Keramik

Listenpreis EUR17.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-6A14F
EAN
5027590501057
UPC
051712677851
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
20.2 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung
Modellcode
6A 700V AC FERRULE FUSE 14x51mm

Electrical data

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
700 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
11

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
14 x 51 mm
Menge
10

Compatible microswitch

Zubehör
  • CH14 Modularer Sicherungshalter
  • FW14-PCB

Produktspezifikation exportieren