Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-12A10F85L

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 12 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 Typ A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

Listenpreis EUR16.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-12A10F85L
EAN
5027590505437
UPC
051712698405
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
161 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical data

Stromstärkewert
12 A
Betriebsspannung
1500 V DC
Abschaltleistung
30 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10F85L
Sicherungsgröße
10 x 85 mm

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV15L85 Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.