1500 V d.c., 10 x 85 mm PV Sicherungshalter
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungshalter
|
Katalognummer |
CHPV15L85
|
EAN |
5027590497336
|
Produkt Länge/Tiefe |
69 mm
|
Produkthöhe |
129 mm
|
Produktbreite |
22 mm
|
Produktgewicht |
101.4166667 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL listed
IEC 60269-1 |
Produkttyp |
Superflinker Photovoltaiksicherungshalter
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |
Nein
|
Schutzart |
IP20
|
Polzahl |
1-polig
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1.25
|