Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-15A10F85L

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 Typ A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

Listenpreis €16.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-15A10F85L
EAN
5027590505499
UPC
051712698412
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
19 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical rating

Stromstärkewert
15 A
Abschaltleistung
30 kAIC
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
3.6 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-A10F85L
Material
Glasfaser-Sicherung

Compatible fuse holder

Geeignet für
CHPV15L85 Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.