Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-160A-1XL-15
|
| EAN |
5996516000632
|
| UPC |
051712372015
|
| Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
1200 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Abschaltleistung |
30 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
4200
|
| Betriebsspannung |
1500 V DC
|
| Watt-Verluste |
58 W
|
| Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Ausstattung: |
Blatt mit Topanzeige
|
| Sicherungsgröße |
1XL
|
| Sicherungstyp |
PV-1XL-15
|