Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-200AF2

Eaton Bussmann series PV-Sicherungen, 200 A, 1000 Vdc, Größe 2, 34 Watt

Listenpreis €242.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-200AF2
EAN
5027590505727
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
91.3 mm
Produktbreite
77 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL 2579
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical rating

Stromstärkewert
200 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
34 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-AF2
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.