Eaton Bussmann series PV-Sicherungen, 350 A, 1000 Vdc, Größe 3, 51 Watt
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-350AF3
|
| EAN |
5027590330176
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
91.4 mm
|
| Produktbreite |
92 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL 2579 |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Stromstärkewert |
350 A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Sicherungstyp |
PV-AF3
|
| Sicherungsgröße |
3
|