Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-355ANH3

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis €304.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-355ANH3
EAN
5027590506113
UPC
051712497992
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1100 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical rating

Stromstärkewert
355 A
Abschaltleistung
50 kAIC
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
46 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-ANH3
Material
Keramikkörper

Compatible fuse holder

Geeignet für
SD3-D-PV NH-Sicherungsunterteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.