Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-400A-3L-B-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Schraubverbindungen

Listenpreis €388.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-400A-3L-B-15
EAN
5996516001479
UPC
051712374576
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
201.4 mm
Produktgewicht
1614 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical rating

Stromstärkewert
400 A
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
61 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-3L-B-15
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.