Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Schraubverbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-400A-3L-B
|
EAN |
5996516000892
|
UPC |
051712373432
|
Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
Produkthöhe |
201.4 mm
|
Produktbreite |
73.5 mm
|
Produktgewicht |
1557 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
82 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-3L-B
|
Material |
Keramikkörper
|