Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-400ANH3
Modellcode: FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis EUR380.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-400ANH3
EAN
5027590506205
UPC
051712498012
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1139 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung
Modellcode
FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Sicherungstyp
PV-ANH3
Sicherungsgröße
NH3

Compatible fuse holders

Geeignet für
SD3-D-PV NH-Sicherungsunterteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.