Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-50ANH1
|
EAN |
5027590506281
|
UPC |
051712377102
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
407.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
10.5 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-ANH1
|
Material |
Keramikkörper
|
Geeignet für |
SD1-D-PV NH-Sicherungsunterteil
|