Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 1500 V, 01XL, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-63A-01XL-B-15
|
EAN |
5996516000922
|
UPC |
051712373999
|
Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
85 mm
|
Produktgewicht |
1200 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Abschaltleistung |
30 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Watt-Verluste |
28 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-01XL-B-15
|
Material |
Keramikkörper
|