Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, AC 1600 V, grootte 1, 65 x 70 x 110 mm, aR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170L5117
|
| EAN |
5027590439596
|
| Productlengte/-diepte |
78 mm
|
| Hoogte van product |
123 mm
|
| Breedte van product |
155 mm
|
| Gewicht van product |
622 g
|
| Voldoet aan: |
EAC
|
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
315 A
|
| Voltage-classificatie |
1600 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
|
| Formaat zekering |
1
|