Télécharger le document () de 20

CCM 01-Set

Le jeu de surveillance de contrôle de la contamination CCM 01 est un système de mesure de diagnostic en ligne pour déterminer les classes de contamination selon ISO 4406:99 et NAS 1638.

Les systèmes de mesure en ligne d’Eaton sont conçus pour être montés directement sur les systèmes stationnaires pour une surveillance continue ou périodique, ou peuvent être utilisés comme solutions de surveillance mobiles dans des systèmes hydrauliques et de lubrification. Les diagnostics immédiats et précis permettent à l’opérateur d’influencer le système ou d’intervenir avec des contre-mesures adéquates si nécessaire.

Fonction
Compteur de particules
Système
Mesure en ligne
Classes de contamination selon
ISO 4406:99 ou NAS 1638 (commutable)

Caractéristiques principales

  • Solution de surveillance en ligne économique pour des opérations
    continues
  • Compte de particules composé d’un capteur laser PFS 01 pour
    les fluides hydrauliques et de lubrification et un écran CCM 01
  • Détermination fiable des classes de contamination selon
    ISO 4406:99 ou NAS 1638 (commutable)
  • Installation dans des systèmes neufs et existants
  • Mémoire interne pour stocker des résultats (100 valeurs mesurées)
  • Fonction de surveillance automatique avec sortie de signalisation de contrôle
    lorsque les seuils sont dépassés (programmable)
  • Interface RS-232
  • Logiciel de gestion des données LabVIEW (exporter vers Microsoft Excel)
    pour la gestion de données sur un ordinateur externe
  • Interface bus CAN (compatible CANopen)
  • Affichage alphanumérique
  • Boîtier robuste
Spécifications

Spécifications

Paramètres de service
Alimentation : 24 VCC/0,15 A/3,6 VA
Alimentation
(unité externe) :
100 à 240 VCA/50/60 Hz/24 VCC/0,6 A
Classe de protection : IP 65 (lorsque le couvercle est fermé)
Pression de service max. : ≤ 50 bar
Viscosité : 10 à 400 mm2/s
Température de fluide : 0 à 70 °C
Température ambiante : 0 à 70 °C
Raccordement : G 1" fileté ou G ¾" fileté
Flux volumique max. : 50 l/min
Flux volumique min. : 0,5 l/min
   
Paramètres de mesure
Compte des particules automatique dans 4 canaux : ≥ 4 μm(c), ≥ 6 μm(c), ≥ 14 μm(c), ≥ 21 μm(c) ou ≥ 6,4 μm(c), ≥ 14 μm(c), ≥ 21 μm(c), ≥ 38 μm(c)
Classes de contamination : ISO 4406:99, NAS 1638
Étalonnage capteur laser : ISO MTD dans l’huile (ISO 11171:2000)
Précision : ±1 (classe de contamination)