Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Hydraulique et filtres de lubrification

EDNR

Les filtres à huile de lubrification duplex en acier inoxydable EDNR d’Eaton jouent un rôle essentiel dans la protection des équipements tout en améliorant les performances et la fiabilité. La conception simplifiée appuie la solidité de la conduite filtrante hydraulique et de lubrification d’Eaton. Le filtre à pression de commutation de la série EDNR a une pression de service de jusqu’à 232 psi (16 bar).

Type de filtre
Monté en ligne
pression de service maximale
232 psi (16 bar)
Température de fonctionnement
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Adapté à tous les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et
    huiles de lubrifications.
Spécifications

Spécifications 

Température de service max. : 14-212 °F (-10-100 °C)
milieu d’utilisation : huile minérale, autres milieux sur demande
pression de service maximale : 232 psi (16 bar)
raccordement de process standard : Flasque SAE 3 000 PSI ou raccordement à flasque EN1092/1 16 bar
matière du boîtier : Acier inoxydable 
matériau d’étanchéité : Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande
position de montage : verticale
raccordements du drain : G 1
Raccordements de mesure : G ¼
Liens de téléchargement
X
Download Close