Les filtres haute pression duplex de la série EHD ont une valve de commutation et sont adaptés jusqu'à une pression de service de 4568 psi (315 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante.
Applications
| Température de service : | +14 °F à +212 °F |
| Milieu d’utilisation | huile minérale, autres milieux sur demande |
| Pression de service max. : | 3045 psi ; 4568 psi |
| Pression d’essai | 4350 psi ; 6532 psi |
| Pression de service max. à IS20 : | 3045 psi ; 3625 psi |
| Pression d’essai à IS20 : | 3960 psi ; 4713 psi |
| Raccordement de processus : | Raccord de filetage, SAE à flasque 3000 PSI ou AVIT à flasque 4640 PSI (conception spéciale) |
| Matériau du boîtier : | EN10088-1.4571 (316 Ti conformément à la norme AISI) |
| Matériau d’étanchéité : | Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande |
| Position de montage : | verticale |
| Raccordements de purge d’air et de mesure, côté sale : | BSPP ¼ |
| Raccordements de mesure, côté propre : | BSPP ¾ |