Les filtres haute pression de la série HPP ont un collecteur supérieur et sont adaptés jusqu'à une pression de service de 4568 psi (315 bar). Ils sont dotés d’une flasque sur la surface de montage. Des valves de dérivation et d’inversion sont disponibles.
| Température de service : | +14 °F à +176 °F |
| Milieu d'utilisation | huile minérale, autre milieu sur demande |
| Pression de service max. : | 4568 psi |
| Pression d’essai : | 6525 psi |
| Raccordement de processus : | collecteur monté |
| Matériau de boîtier : | Acier C |
| Matériau d’étanchéité : | Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande |
| Position de montage : | verticale |