Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Hydraulique et filtres de lubrification

ML, MLO

Les filtres à pression des séries ML, MLO d’Eaton sont adaptés pour une pression de service jusqu’à 2320 PSI (160 bar) et sont montés en ligne. Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Ils sont équipés d’indicateurs DP visuels/électriques et une valve de dérivation est disponible. Leur construction est légère et ils sont fabriqués en aluminium et acier au carbone.

Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
2320 psi (160 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.

Applications :

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Température de conception : +14 °F à +212 °F
Température de service : +14 °F à +176 °F
Milieu de service huile minérale, autres milieux sur demande
Pression de service max. : 2320 PSI
Pression d’essai : 3320 PSI
Raccordement de processus : raccordement fileté
Matériau du boîtier : Aluminium ; acier au carbone
Matériau d’étanchéité : Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande
Position de montage : verticale
Liens de téléchargement
X
Download Close