Télécharger le document () de 20

WAS 01-kit

Kit d’analyse mobile déterminant le pourcentage de teneur en eau dans les huiles minérales utilisant la méthode hybride au calcium. Les accessoires optionnels sont un microscope, un jeu de bouteilles d’échantillon et un viscosimètre à chute de bille.

Fonction
Analyse d’eau
Système
Analyse et mesure en laboratoire

Caractéristiques principales

  • L’unité de laboratoire mobile dans une valise offre une grande flexibilité pour l’analyse et la mesure de l’eau
  • Différents accessoires optionnels inclus pour diverses exigences d’analyse
  • Manuel d’installation détaillé disponible
Spécifications

Spécifications

Filtre à membrane 0,45 μm 5 μm
Autres consommables Fluide transparent Lamelles de Pétri
Pour kit d’analyse d’eau WAS 01 Spray nettoyant Solution WIO